DomůElektroinstalace a elektronikaZákladní komponentySpouštěče2W-6078: Pastorek pohonu 12 zubů
DomůElektroinstalace a elektronikaZákladní komponentySpouštěče2W-6078: Pastorek pohonu 12 zubů
2W-6078: Pastorek pohonu 12 zubů

Cat® Hnací pastorek je součást ozubeného kola, která se zapojuje s jinými ozubenými koly nebo mechanismy za účelem přenosu rotačního pohybu

Značka: Cat

Obrázky produktů
2W-6078: Pastorek pohonu 12 zubů
2W-6078: Pastorek pohonu 12 zubů

Cat® Hnací pastorek je součást ozubeného kola, která se zapojuje s jinými ozubenými koly nebo mechanismy za účelem přenosu rotačního pohybu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2W-6078

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 28,0
Vnější průměr (mm): 57,1
Tloušťka (in): 1,1
Vnější průměr (in): 2,2
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2W-6078

ČERPACÍ STROJ

SPS342 SPS343

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3512 3516C 3516B C32 3508C 3508B 3512C 3512B

MOTOR PRO STROJE

C27

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 3508C 3508B 3512B C32 3412C 3412E 3412D 3412 D398A D398B 3516B 3516C

KOLOVÝ NAKLADAČ

994 994F 994D 994H

RÝPADLO

M325C

DŮLNÍ RÝPADLO

5230B 5230

ŘEŠENÍ OEM

3412C

PLYNOVÝ MOTOR

G398 G399 G3508B G379A G3520B G3516J G3516B G3512 G3516 G379 G3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

D379B 3412 3608 3606 3412C 3516B G3516B G3520B D398B 3508 D399 3616 3512 3512B 3508B 3516

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C32 3516B 3516C 3412 D398B 3512 3412E 3412C 3516 3508B 3512B 3512C 3508 D398 D399 C32B D379 D379B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 793D 789D 793F 785D 789 785 3508B 793

ROTAČNÍ FRÉZA

RC20

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 789 793F CMD 793 797 793F OEM 793D 793B 793C 793F 795F AC 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785G 797F 785C 785D 797B 785B

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

3516 3512

MOTOR

G3516J 3516E 3516PETROLEUM C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3508PETROL 3512PETROL

TAHAČ

776D 776C 776B 784C 784B

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512B 3512C C32

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH48-E70 3508

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3512B 3561B 3516B LD700E

GENERÁTOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C G3520B 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3412C C32 3516C 3516B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno