Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm
300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm

Cat® Engine Coolant Hose serves as a conduit for coolant, transporting it between the engine and the radiator, facilitating heat dissipation

Značka: Cat

Obrázky produktů
300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm
300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm
300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm
300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm
300-7902: Hadice chladicí kapaliny motoru s vnitřním průměrem 44,5 mm

Cat® Engine Coolant Hose serves as a conduit for coolant, transporting it between the engine and the radiator, facilitating heat dissipation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 300-7902

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Hadice chladicí kapaliny,SYNTETICKÁ PRYŽ
Vnitřní průměr (mm): 45,0
Pracovní tlak (kPa): 193,05
Pracovní tlak (psi): 28,0
Provozní teplota: −40 °C AŽ 125 °C
Použití: CHLADICÍ SYSTÉM MOTORU – CHLADIČ MOTORU
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 300-7902

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C9 C9

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno