Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů301-6868: SK NÁBOJE
Domů301-6868: SK NÁBOJE
301-6868: SK NÁBOJE

Náboj turbodmychadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
301-6868: SK NÁBOJE
301-6868: SK NÁBOJE

Náboj turbodmychadla

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 301-6868

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 10,1
Šířka (mm): 256,5
Výška (in): 14,3
Délka (mm): 256,5
Výška (mm): 363,2
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 301-6868

PÁSOVÝ DOZER

D11R D11N

KOLOVÝ DOZER

854G

KOLOVÝ NAKLADAČ

994F 994H 992G

ŘEŠENÍ OEM

CAT WDS

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785D 776D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno