DomůElektroinstalace a elektronikaAkumulátoryKomponenty akumulátoru306-5398: Sestava kabelu
DomůElektroinstalace a elektronikaAkumulátoryKomponenty akumulátoru306-5398: Sestava kabelu
306-5398: Sestava kabelu

Sestava kabelu Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
306-5398: Sestava kabelu
306-5398: Sestava kabelu
306-5398: Sestava kabelu
306-5398: Sestava kabelu
306-5398: Sestava kabelu

Sestava kabelu Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 306-5398

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost otvoru (in): 0,5
měřidlo (AWG): 2/0
Velikost otvoru (mm): 12
Material: Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 306-5398

KOLOVÝ NAKLADAČ

938H

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno