DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla
308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla

Cat® Turbocharger Water Lines Tube channels coolant through the turbocharger to support temperature regulation during engine operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla
308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla
308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla
308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla
308-6856: Trubka vodního vedení turbodmychadla

Cat® Turbocharger Water Lines Tube channels coolant through the turbocharger to support temperature regulation during engine operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 308-6856

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 16,0
Outer Diameter (in): 0,63
Approximate Overall Length (mm): 591,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 308-6856

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6060

ŘEŠENÍ OEM

CAT WDS

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785D 785D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno