Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm
308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm

Vymezovací podložka

Značka: Cat

Obrázky produktů
308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm
308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm
308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm
308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm
308-8776: Vymezovací ocelová podložka o tloušťce 1 mm

Vymezovací podložka

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 308-8776

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková tloušťka (mm): 1,0
Celková tloušťka (in): 0,039
Vnější průměr (mm): 92,0
Vnější průměr (in): 3,622
materiál: Vymezovací podložka ocelová
Vnitřní průměr (mm): 190,0
Vnitřní průměr (in): 7,48
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 308-8776

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

323D L 323F OEM 323D LN

LESNICKÝ PRŮMYSL

FM528 FM528 LL 538

ŘEŠENÍ SPL HEX

320E

RÝPADLO

318E L 320E L 316F L 323 GX 320D2 GC 318D2 320D2 FM 323F SA FM538 320D 320D LN 320E 323 GC 316F 323GC 320D GC 320E LRR 319D L 320D3 GC 315D L 323E L 317 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 320D3 320GX 319D 320D LRR 318D2 L 321D LCR 323F 323E SA 320E LN 323D 318F L 320 321 323F OEM 318D L 320F L 320D L 316E L 320D FM RR 324 325 318 GC 322 323 323E LN M320GC 318F 319 320D FM OTHER 323D SA 320D RR 320D2 L 323D3 323D S 319D LN 320 GX 323F L 323D L 538 317 GC 323D LN 323D2 320 GC 320E RR 325F

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C4.4

KOLOVÉ RÝPADLO

M323F M318 M319 M316 M317

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno