DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyÚhlové držáky317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyÚhlové držáky317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm
317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm

Ocelová úhlová spona dochlazovače Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm
317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm
317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm
317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm
317-2845: Úhlová spona o tloušťce 6 mm

Ocelová úhlová spona dochlazovače Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 317-2845

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Šířka svorky (in): 0,98
Šířka svorky (mm): 25,0
Délka (in): 1,75
Délka (mm): 44,45
materiál: ocel
Tloušťka (in): 0,24
Tloušťka (mm): 6,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 317-2845

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512E G3516B G3520B G3516J G3520J G3516

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

G3516 G3512 3512E 3516E

MOTOR PRO GENERÁTORY

3512E G3520J G3516J 3516E

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 793D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno