Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm
320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm

90° kolenová hadicová spojka Cat® o vnitřním průměru 10,3 mm se samotěsnicím vnějším otočným kroužkem ⅞ in pro použití v klimatizačním zařízení

Značka: Cat

Obrázky produktů
320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm
320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm
320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm
320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm
320-1747: Hadicová spojka 90° o vnitřním průměru 10,3 mm

90° kolenová hadicová spojka Cat® o vnitřním průměru 10,3 mm se samotěsnicím vnějším otočným kroužkem ⅞ in pro použití v klimatizačním zařízení

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 320-1747

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Spojka klimatizace
materiál: OCEL
Povlak: Pozinkované
Tvar: 90°
Konektor: Samotěsnicí
Velikost závitu (in): 7/8-20
Délka koncovky (mm): 45,0
Délka (mm): 75,0
Mezní faktor (mm): 38,9
Doporučená velikost hadice (mm): 10,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 320-1747

KOLOVÝ NAKLADAČ

972M 972 966XE 972 XE 980K 966K XE 972XE 980 980GC 966 XE 966 972K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno