DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení
320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení

A Hoist Cylinder Hydraulic Tube provides durability, flexibility, and high-pressure resistance for industrial and heavy duty fluid transfer.

Značka: Cat

Obrázky produktů
320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení
320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení
320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení
320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení
320-8222: Hydraulická trubka válce zvedacího zařízení

A Hoist Cylinder Hydraulic Tube provides durability, flexibility, and high-pressure resistance for industrial and heavy duty fluid transfer.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 320-8222

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 32,0
Outer Diameter (in): 1,25
Approximate Overall Length (mm): 898,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 320-8222

NÁKLADNÍ VOZIDLO

777F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno