Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU
322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Značka: Cat

Obrázky produktů
322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU
322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU
322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU
322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU
322-2078: ZÁSUVKA ŠROUBU

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 322-2078

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x2
Bolt Length (mm): 63,5
Grip Length (mm): 9,0
materiál: OCEL,Legovaná ocel
Bolt Length (in): 2.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,354
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 322-2078

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno