Domů326-3600: Sestava hadice
Domů326-3600: Sestava hadice
326-3600: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
326-3600: Sestava hadice
326-3600: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 326-3600
Overall Length (mm): 532,0
Weight (kg): 0,482
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 326-3600

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno