Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla
Domů
Hadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla

Sestava potrubí vypouštění oleje turbodmychadla Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla
327-3936: Sestava potrubí-vypouštění oleje turbodmychadla

Sestava potrubí vypouštění oleje turbodmychadla Cat®

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 327-3936
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 327-3936

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 6
Celková délka (mm): 152,4
Celková šířka (in): 3
Celková šířka (mm): 76,2
Celková výška (mm): 63,5
Celková výška (in): 2,5
Material: Alloy Copper
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 327-3936

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R2900 XE

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

DG500 DG400 DE500 DE630 DG450 DG350

KOLOVÝ DOZER

834 824 824H 824C 834K 824K 988K 986H 988 980H 988 XE

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 825H 825K 825C 826H 826K 836K 836 826 826C

GENERÁTOR

SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.