Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky328-9170: Trvalá spojka
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky328-9170: Trvalá spojka
328-9170: Trvalá spojka

Spirálová trvalá spojka Cat® XN KOMATSU – 90°

Značka: Cat

Obrázky produktů
328-9170: Trvalá spojka
328-9170: Trvalá spojka
328-9170: Trvalá spojka
328-9170: Trvalá spojka
328-9170: Trvalá spojka

Spirálová trvalá spojka Cat® XN KOMATSU – 90°

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 328-9170

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Konektor: Trvalý
materiál: OCEL
Povlak: Pozinkované
Tvar: 90°
Typ konektoru: -10 PŘÍRUBA KOMATSU
Délka koncovky (mm): 41,0
Délka koncovky (in): 1,61
Délka (mm): 74,0
Délka (in): 2,91
Mezní faktor (mm): 40,0
Mezní faktor (in): 1,57
Doporučená velikost hadice (mm): 12,7
Doporučená velikost hadice (in): 0,5
Kompatibilní s: SAE 100R12, SAE 100R15
Typ těsnění: NBR 4J-8996, FKM 115-4703
Popis: Trvalá spojka 8XN
Použití: Trvalá spojka pro použití s hydraulickou hadicí. Další informace vám poskytne místní prodejce CAT
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 328-9170

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno