DomůMotorChladicí systémOstatní komponenty chladicího systému329-9776: Skříň – regulátor
DomůMotorChladicí systémOstatní komponenty chladicího systému329-9776: Skříň – regulátor
329-9776: Skříň – regulátor

Skříň regulátoru Cat® (duální použití)

Značka: Cat

Obrázky produktů
329-9776: Skříň – regulátor
329-9776: Skříň – regulátor
329-9776: Skříň – regulátor
329-9776: Skříň – regulátor
329-9776: Skříň – regulátor

Skříň regulátoru Cat® (duální použití)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 329-9776

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Hliník
Celková výška (in): 3,2
Celková výška (mm): 81,3
Celková délka (in): 9,5
Celková délka (mm): 241,3
Celková šířka (in): 7,5
Celková šířka (mm): 190,5
Material: Alloy Aluminum
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 329-9776

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C18

RÝPADLO

385C 390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 374D L 385C 365C L 385C L

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C15

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno