Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska330-5686: LOŽISKO
DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska330-5686: LOŽISKO
330-5686: LOŽISKO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Obrázky produktů
330-5686: LOŽISKO
330-5686: LOŽISKO
330-5686: LOŽISKO
330-5686: LOŽISKO
330-5686: LOŽISKO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 330-5686

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (mm): 50,0
Inside Diameter (in): 1,97
Outside Diameter (mm): 60,0
Outside Diameter (in): 2,36
Overall Length (mm): 50,0
Overall Length (in): 1,969
Cross Holes: No
Material: POWDERED METAL,Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 2,369
Sleeve Outside Diameter (mm): 60,179
Sleeve Inside Diameter (in): 1.979
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 50.263
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 330-5686

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

904H 904B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno