DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu
330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu

Cat® Air Cleaner Intake Hose to channel the Filter Air from the Air Filter to the Engine Turbo for efficient combustion

Značka: Cat

Obrázky produktů
330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu
330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu
330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu
330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu
330-6734: Přívodní hadice čističe vzduchu

Cat® Air Cleaner Intake Hose to channel the Filter Air from the Air Filter to the Engine Turbo for efficient combustion

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 330-6734
materiál: Jiné hadice,EPDM PRYŽ
Vnitřní průměr (mm): 60,0
Provozní teplota: −40 °C AŽ 125 °C
Použití: PŘIPOJENÍ NA SYSTÉM MOTORU
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 330-6734

RÝPADLO NAKLADAČ

416E 432E 442E 434E 422E 444E 428E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno