Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru
DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru
334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru

Sestava tělesa kondenzátoru Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru
334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru
334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru
334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru
334-2923: Sestava tělesa kondenzátoru

Sestava tělesa kondenzátoru Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 334-2923

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 43,91
Celková délka (mm): 1 115,2
Celková šířka (in): 14,39
Celková šířka (mm): 365,4
Celková výška (mm): 61,2
Celková výška (in): 2,41
Material: Alloy Copper
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 334-2923

NÁKLADNÍ VOZIDLO

795F XQ 797F 793F AC 793F 795F AC 793F CMD 789D 793F OEM 793F XQ

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F 798 AC 789D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno