DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky337-2639: TRUB ST
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky337-2639: TRUB ST
337-2639: TRUB ST

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
337-2639: TRUB ST
337-2639: TRUB ST
337-2639: TRUB ST
337-2639: TRUB ST
337-2639: TRUB ST

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 337-2639

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: STEEL
Outer Diameter (mm): 34,0
Outer Diameter (in): 1,34
Approximate Overall Length (mm): 2 559,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 337-2639

RÝPADLO

349 GC 352 350 349 355 345 GC 345

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno