DomůPříslušenstvíLopaty – hloubkové337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
DomůPříslušenstvíLopaty – hloubkové337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Značka: Cat

Obrázky produktů
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth
337-7437: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Teeth

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 337-7437

Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 337-7437

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width: 2262 mm
Width: 89.1 in
Height: 38.8 in
Height: 985 mm
Weight: 1642 lb
Weight: 744.79 kg
Length: 1030 mm
Length: 40.6 in
Capacity: 1.03 m³
Capacity: 1.3 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Jaw Opening: 23.7 in
Jaw Opening: 602 mm
Clam Angle: 76 degrees
Interface Type: Pin On
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 337-7437

RÝPADLO NAKLADAČ

416F 420F 430F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno