Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorKomponenty motoruHlavy válců a jejich komponentyHlavy válců338-8672: SK HLAVY-VÁL
DomůMotorKomponenty motoruHlavy válců a jejich komponentyHlavy válců338-8672: SK HLAVY-VÁL
338-8672: SK HLAVY-VÁL

Sestava hlavy válců

Značka: Cat

Obrázky produktů
338-8672: SK HLAVY-VÁL
338-8672: SK HLAVY-VÁL

Sestava hlavy válců

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 338-8672

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 16,55
Šířka (mm): 293,37
Výška (in): 10,1
Délka (mm): 420,37
Výška (mm): 256,54
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 338-8672

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512B 3512C 3512B 3508C 3516C 3516B 3508B

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3516C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno