DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm
342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm

Cat® 3mm Thick Steel Flood Lamp Protective Cover used for Wheel Loader

Značka: Cat

Obrázky produktů
342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm
342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm
342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm
342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm
342-0241: Ochranný kryt širokoúhlého světlometu s tloušťkou 3 mm

Cat® 3mm Thick Steel Flood Lamp Protective Cover used for Wheel Loader

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 342-0241
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 342-0241

KOLOVÝ NAKLADAČ

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno