Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině343-3633: Sestava levého krytu
DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině343-3633: Sestava levého krytu
343-3633: Sestava levého krytu

Sestava levého krytu Cat® (skupina klimatizace)

Značka: Cat

Obrázky produktů
343-3633: Sestava levého krytu
343-3633: Sestava levého krytu
343-3633: Sestava levého krytu
343-3633: Sestava levého krytu
343-3633: Sestava levého krytu

Sestava levého krytu Cat® (skupina klimatizace)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 343-3633

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 342,8
Celková délka (in): 13,5
Celková šířka (mm): 50,0
Celková šířka (in): 2,0
Celková výška (mm): 172,0
Celková výška (in): 6,8
Tloušťka materiálu (mm): 2,3
Tloušťka materiálu (in): 0,1
materiál: Ocel
Hmotnost (kg): 1,136
Hmotnost (lb): 2,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 343-3633

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno