Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic344-4753: Nástavec výfukového potrubí
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic344-4753: Nástavec výfukového potrubí
344-4753: Nástavec výfukového potrubí

Cat® Exhaust Extension Pipe extends the exhaust flow path from the muffler, directing exhaust gases away from the equipment for improved performance

Značka: Cat

Obrázky produktů
344-4753: Nástavec výfukového potrubí
344-4753: Nástavec výfukového potrubí
344-4753: Nástavec výfukového potrubí
344-4753: Nástavec výfukového potrubí
344-4753: Nástavec výfukového potrubí

Cat® Exhaust Extension Pipe extends the exhaust flow path from the muffler, directing exhaust gases away from the equipment for improved performance

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 344-4753

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Length (mm): 198,65
Overall Length (in): 7,82
Overall Height (mm): 648,7
Overall Height (in): 25,54
Overall Width (mm): 154,0
Overall Width (in): 6,06
Side Wall Thickness (mm): 1,65
Side Wall Thickness (in): 0,06
Color: Black
Material: Aluminum Coated Steel,Alloy Steel,Carbon Steel
Approx. Weight (kg): 3,05
Approx. Weight (lb): 6,72
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 344-4753

KOLOVÝ NAKLADAČ

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

930 938 926

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno