DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic346-3566: Sestava vzduchových hadic motoru
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic346-3566: Sestava vzduchových hadic motoru
346-3566: Sestava vzduchových hadic motoru

Cat® Engine Air Lines Tube Assembly connects air cleaner inlet tubes providing a pathway for filtered air to reach the engine's combustion chamber

Značka: Cat

fallback-image
346-3566: Sestava vzduchových hadic motoru

Cat® Engine Air Lines Tube Assembly connects air cleaner inlet tubes providing a pathway for filtered air to reach the engine's combustion chamber

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 346-3566
Material: Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 346-3566

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

336FMHPU 329E 336F 336E C7.1 336E HVG

KLOUBOVÝ DAMPR

725C 725 725C2

SILNIČNÍ FRÉZA

PM312 PM313 PM310

KOLOVÝ NAKLADAČ

972M XE 966M XE 972K 972M 966K XE 966K 966M 950K 962K

MOTOR

C9.3

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

522 521

RÝPADLO

336E LN 340F 336E LH 336F LNXE 340F L LRE 336E 324E 336F 336F LN XE 336F LN 329E LN 324E L 336F L 568 FM LL 336F XE 336F L XE 568 FM 336E LNH 329E L 340F L UHD 324E LN 329E 336E L 336E H

KOLOVÝ SKREJPR

637K

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627K 627 637 637K

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C9.3 C7.1

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno