Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyPřímé kolíky347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyPřímé kolíky347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm
347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm

Distanční podložka výfukového sběrného potrubí Cat® s vnitřním průměrem 10,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm
347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm
347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm
347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm
347-7757: Distanční podložka výfukového sběrného potrubí s vnitřním průměrem 10,5 mm

Distanční podložka výfukového sběrného potrubí Cat® s vnitřním průměrem 10,5 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 347-7757

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 1,69
Délka (mm): 43,0
Vnější průměr (in): 0,75
Vnější průměr (mm): 19,0
materiál: uhlíková ocel,Protikorozní tekutina
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 10,5
Thickness (mm): 43,0
Coating: None
Outside Diameter (in): 0,748
Outside Diameter (mm): 19,0
Thickness (in): 1,693
Inside Diameter (in): 0,413
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 347-7757

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

323F OEM

KLOUBOVÝ NAKLADAČ

2384D 2484D 559D 579D

LESNICKÝ PRŮMYSL

FM528 FM528 LL

MOTOR PRO STROJE

C4.4

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024

RÝPADLO

326 GC 323 GX M315F 323F SA 323 GC 317 325F LCR M317F 323F LN 323F 320 323F OEM 320F L 325 323 M320GC 320 GX 320 GC 325F

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS56B CS76B CS68B CS12 CS13 CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19 CS74B CS66B CS78B CP74B CP12 CP14 CP16

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C4.4

KLADEČ TRUBEK

PL61

KOLOVÉ RÝPADLO

M323F M314 M315 M320 M315GC M318 M319 M316 M317

PÁSOVÝ DOZER

D6K2 XL D6K2 D4 D6K2 LGP

VIBRAČNÍ VÁLEC

CP12 CS-64B CS-76B CS-56B CS-68B CP-74B CS-74B CS12 CS-66B CS-78B CP-56B CP-68B

FINIŠER

AP555 AP500 AP655 AP655F PE636 AP600F AP600

MOTOROVÝ GREJDR

120 GC

GENERÁTOR

LC31XX XQP115 C4.4XQ100 XQ125CM C4.4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno