DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění353-1908: Těsnění předního okna kabiny
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění353-1908: Těsnění předního okna kabiny
353-1908: Těsnění předního okna kabiny

Plastové těsnění Cat® o tloušťce 4,8 mm pro přední okno kabiny

Značka: Cat

Obrázky produktů
353-1908: Těsnění předního okna kabiny
353-1908: Těsnění předního okna kabiny
353-1908: Těsnění předního okna kabiny
353-1908: Těsnění předního okna kabiny
353-1908: Těsnění předního okna kabiny

Plastové těsnění Cat® o tloušťce 4,8 mm pro přední okno kabiny

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 353-1908

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 0,23
Tloušťka v průřezu (in): 0,188
Délka (in): 2,51
Tloušťka v průřezu (mm): 4,8
Šířka v průřezu (in): 0,157
Délka (mm): 875,0
Šířka v průřezu (mm): 4,0
materiál: mosaz, plast
Tloušťka (mm): 4,8
Popis materiálu: polyuretan
Závit: M22X1
Celková výška (in): 34,448
Celková výška (mm): 875,0
Hmotnost (kg): 0,02
Celková šířka (in): 24,015
Hmotnost (lb): 0,28
Šířka (mm): 610,0
Celková šířka (mm): 610,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 353-1908

RÝPADLO

314E LCR 315F LCR 314D LCR 314D CR 314E CR 314F CR 321D LCR

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308E CR 308E2SR 308D 308E2 SR 308E SR 308E2CR 308E2 CR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno