Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyHydraulické řadové ventily353-2313: Včleněný zpětný ventil
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyHydraulické řadové ventily353-2313: Včleněný zpětný ventil
353-2313: Včleněný zpětný ventil

Zpětný včleněný ventil Cat®, 345 kPa (50 psi)

Značka: Cat

Obrázky produktů
353-2313: Včleněný zpětný ventil
353-2313: Včleněný zpětný ventil
353-2313: Včleněný zpětný ventil
353-2313: Včleněný zpětný ventil
353-2313: Včleněný zpětný ventil

Zpětný včleněný ventil Cat®, 345 kPa (50 psi)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 353-2313

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ konektoru: -24 ORFS svorník, samec (1-⅞-12), -16 STOR svorník, samec (1-5/16-12)
Velikost šestihranu (in): 1,5
Velikost šestihranu (mm): 38,1
Délka (in): 2,19
Délka (mm): 56,0
materiál: Ocel
Velikost závitu (in): 1-⅞-12; 1-5/16-12
Typ: Zpětný ventil
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 353-2313

NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G

KOLOVÝ DOZER

854 834K 854K 844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

988GC 988K 986H 986K 990K 986 992K

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836K

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G 777E 777

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno