Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska
353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska

Kluzné ložisko Cat® pro planetovou převodovku o vnějším průměru 95 mm a délce 20 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska
353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska
353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska
353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska
353-4912: 95 mm vnější průměr kluzného ložiska

Kluzné ložisko Cat® pro planetovou převodovku o vnějším průměru 95 mm a délce 20 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 353-4912

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Přímé pouzdro
materiál: nylon
Vnitřní průměr (mm): 90,0
Vnější průměr (mm): 95,0
Celková délka (mm): 20,0
Vnitřní drážka: Ne
Vnější drážka: Ne
Příčné otvory: Ne
Vnitřní průměr (in): 3,54
Vnější průměr (in): 3,74
Celková délka (in): 0,79
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 353-4912

KLOUBOVÝ DAMPR

735C 740 GC 740C 745 745C

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

CX38-P800 CX38-P892

EJEKTOR

740

PŘEVODOVKA

CX38-P892

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

G3512

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno