DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu
355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu

Cat® Air Dryer Hose delivers moisture free compressed air to brake and suspension systems preventing corrosion and ensuring reliable performance.

Značka: Cat

Obrázky produktů
355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu
355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu
355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu
355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu
355-4956: Hadice vysoušeče vzduchu

Cat® Air Dryer Hose delivers moisture free compressed air to brake and suspension systems preventing corrosion and ensuring reliable performance.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 355-4956
Overall Length (mm): 2 265,0
Weight (kg): 1,729
Material: Other Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 355-4956

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno