Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm
356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm
356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm
356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm
356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm
356-3287: Těsnicí O-kroužek adaptéru ventilu o vnitřním průměru 104,14 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 356-3287

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 5,33
Průměr v průřezu (in): 0,21
Vnitřní průměr (mm): 104,14
Vnitřní průměr (in): 4,1
materiál: NBR – nitril,NBR (90),Nitrilová / NBR / HNBR / XNBR pryž,NBR (nitril butadien)
Kompatibilní s: Odolné proti otěru; syntetická maziva na bázi alfa-olefinů; etylenglykol; uhlovodíková paliva; maziva na bázi ropy; silikonové oleje a mazací tuky; voda, chladicí kapaliny na bázi vody pro motory; těsnění ORFS, STORS
Velikost desky (in): 346
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 356-3287

PŘIDRŽOVAČ

STIFF LINK

PRACOVNÍ NÁSTROJ

D6XE

MOTOR

G3520

PLYNOVÝ MOTOR

G3520

KLADIVO

H115E H160E S H110E S H130S H120S H110S H160S H140S H120E S H180S H110E H140E H130E H120E H115E S H180E H130E S H160E H115S H180E S H140E S

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3520

GENERÁTOR

G3520

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno