DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®
357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Sestava hadic kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®
357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®
357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®
357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®
357-2998: Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Sestava hadic kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 357-2998

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ konektoru: Tvarovka klimatizace (oba konce)
Velikost tvarovky (in): Násuvný O-kroužek; samec vkládací O-kroužek
materiál: Měď
Typ matice: Otoč
Vnější průměr (in): 0,75
Vnější průměr (mm): 19,0
Závit: 1-1/16-16; 1-1/4-18
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 357-2998

NÁKLADNÍ VOZIDLO

795F XQ 797F 793F AC 793F 795F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

KOLOVÝ NAKLADAČ

993K

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno