Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm
Domů
KabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm

Cat® Skříň topného tělesa zajišťuje účinné a bezpečné vytápění v kabině vozidla

Značka: Cat

Obrázky produktů
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm
359-1574: Pouzdro ohřívače kabiny dlouhé 741 mm

Cat® Skříň topného tělesa zajišťuje účinné a bezpečné vytápění v kabině vozidla

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 359-1574
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 359-1574

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 29,17
Celková délka (mm): 741,0
Celková šířka (in): 21,74
Celková šířka (mm): 552,1
Celková výška (mm): 101,6
Celková výška (in): 4,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 359-1574

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 299D 289D 279D 289D3 259D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 289D3 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.