Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm
362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm

Cat® Steering Lines Tube delivers hydraulic fluid from the steering pump to the control valve, enabling proper steering control and maneuverability of equipment

Značka: Cat

Obrázky produktů
362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm
362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm
362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm
362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm
362-5244: Potrubí řízení o vnitřním průměru 28,45 mm

Cat® Steering Lines Tube delivers hydraulic fluid from the steering pump to the control valve, enabling proper steering control and maneuverability of equipment

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 362-5244

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 32,0
Outer Diameter (in): 1,26
Approximate Overall Length (mm): 1 382,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 362-5244

NÁKLADNÍ VOZIDLO

772G 770G 770G OEM 772G OEM

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

770G 772G

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770 773GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno