Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm
367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm

Cat® Spojovací čep s vnějším průměrem 119,9 mm pro pracovní nástroje

Značka: Cat

Obrázky produktů
367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm
367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm
367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm
367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm
367-1460: Spojovací čep o vnějším průměru 119,9 mm

Cat® Spojovací čep s vnějším průměrem 119,9 mm pro pracovní nástroje

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 367-1460

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Typ čepu: Čep s destičkou
Pokování: Povrchová úprava tvrdochrom
Průměr čepu (mm): 120,0
Průměr čepu (in): 4,72
Délka (mm): 838,0
Délka (in): 32,99
Pomoc při demontáži / funkce: Otvor pro stahovák
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 367-1460

PRACOVNÍ NÁSTROJ

G185B S3070 QUICK COUP

RÝPADLO

390D 390D L 390F 390F L 395

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

G195

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno