Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOtočnýTyp s chlopní369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOtočnýTyp s chlopní369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm
369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm

Cat® Lip Type Seal for gear pump prevents fluid leakage, ensuring efficient pump operation by containing and maintaining proper fluid pressure

Značka: Cat

Obrázky produktů
369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm
369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm
369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm
369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm
369-7901: Těsnění s límcem s vnějším průměrem 30 mm

Cat® Lip Type Seal for gear pump prevents fluid leakage, ensuring efficient pump operation by containing and maintaining proper fluid pressure

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 369-7901
materiál: uhlíková ocel,Plast Plast
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 369-7901

ROTAČNÍ FRÉZA

RC20

TANDEMOVÝ VÁLEC

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 785G 789D

VIBRAČNÍ VÁLEC

CC4.0

HLADICÍ LIŠTA

AS4252C SE50 VT SE50 V SE60 V SE60 VT XW SE60 V XW SE60VT XW

FINIŠER

AP500F AP-655D AP1055 AP-1055F AP-1055E AP-500E AP655 AP655F AP-1000E AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG500E AP1000

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

VIBRAČNÍ DESKA

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 789D 789 785

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno