Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky369-9151: Závitová clonová zátka 1/16
DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky369-9151: Závitová clonová zátka 1/16
369-9151: Závitová clonová zátka 1/16

Clonová zátka se závitem 1/16" Cat® používaná při plnění ventilu akumulátoru brzdového systému

Značka: Cat

Obrázky produktů
369-9151: Závitová clonová zátka 1/16
369-9151: Závitová clonová zátka 1/16
369-9151: Závitová clonová zátka 1/16
369-9151: Závitová clonová zátka 1/16
369-9151: Závitová clonová zátka 1/16

Clonová zátka se závitem 1/16" Cat® používaná při plnění ventilu akumulátoru brzdového systému

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 369-9151
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 369-9151

KOLOVÝ DOZER

824 834 834K 824K

KOLOVÝ NAKLADAČ

988K 988 988 XE 988K XE

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826K 836K 826 836

ZEMINOVÝ VÁLEC

825K 825

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno