Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou
371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou

Tvarovací šroub klimatizace Cat® vytváří závity při přišroubování na místo, což usnadňuje montáž

Značka: Cat

Obrázky produktů
371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou
371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou
371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou
371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou
371-1679: Č. 12 (.216)"-14 x 3/4" šroub s přírubou se šestihrannou hlavou

Tvarovací šroub klimatizace Cat® vytváří závity při přišroubování na místo, což usnadňuje montáž

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 371-1679
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 371-1679

PÁSOVÝ DOZER

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R XL D6T XL D6 D5 D8 D7 D6R D8T D6T D6N D6R LGP D6R II D8R D6GC D8GC D5R2 D6XE D8 GC

KOLOVÝ NAKLADAČ

938K 938M 924K 926M 930K 930M

KLADEČ TRUBEK

PL83 PL87 PL72

GENERÁTOR

3508B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno