Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16
DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16
372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16

Cat® Steering Control Valve Hex Head Plug seals and secures hydraulic fluid passages within the control valve, ensuring accurate steering performance

Značka: Cat

Obrázky produktů
372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16
372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16
372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16
372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16
372-7875: Šestihranná zátka řídicího ventilu řízení 1-5/16

Cat® Steering Control Valve Hex Head Plug seals and secures hydraulic fluid passages within the control valve, ensuring accurate steering performance

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 372-7875
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 372-7875

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

545D 535D 525D 555D

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 18M3 12M 150 16M3 24M 24 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140 160 12M 3 16 120 14 18 140M 160M 3 160M

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789 785 789G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno