Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla373-6629: Pístové čerpadlo
DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla373-6629: Pístové čerpadlo
373-6629: Pístové čerpadlo

Jednotka hydraulického pístového čerpadla Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
373-6629: Pístové čerpadlo
373-6629: Pístové čerpadlo
373-6629: Pístové čerpadlo
373-6629: Pístové čerpadlo
373-6629: Pístové čerpadlo

Jednotka hydraulického pístového čerpadla Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 373-6629

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: ocel
Celková výška (in): 8,27
Celková výška (mm): 210,0
Celková délka (in): 15,74
Celková délka (mm): 399,9
Celková šířka (in): 11,1
Celková šířka (mm): 282,0
Hmotnost (kg): 33,0
Hmotnost (lb): 72,75
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 373-6629

PÁSOVÝ DOZER

D10T2 D10

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno