Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPodvozekKomponenty pásůČlánky pásů373-7396: Článek pásu
DomůPodvozekKomponenty pásůČlánky pásů373-7396: Článek pásu
373-7396: Článek pásu

Cat® Levostranný utěsněný a mazaný kolejový článek pro všeobecné použití v podvozku

Značka: Cat

Obrázky produktů
373-7396: Článek pásu
373-7396: Článek pásu
373-7396: Článek pásu
373-7396: Článek pásu
373-7396: Článek pásu

Cat® Levostranný utěsněný a mazaný kolejový článek pro všeobecné použití v podvozku

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 373-7396

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Rozteč pásu (mm): 260,35
Rozteč pásu (in): 10,25
Velikost šroubu (in): 1-1/8
Overall Height (in): 7,126
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bore To Rail (mm): 105
Overall Height (mm): 181,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 4.134
Eyebrow Thickness (mm): 5
Bolt Hole Diameter (mm): 29.57
Track Pin Bore Diameter (in): 2.24
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0.197
Track Pin Bore Diameter (mm): 56.9
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.909
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 48.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.164
Master Bolt Thread: 1.125
Bushing Bore Diameter (in): 3.543
Bushing Bore Diameter (mm): 90
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 373-7396

PÁSOVÝ DOZER

D10N D10R D10T2 D10 D10T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno