DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyOstatní komponenty válce374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci
DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyOstatní komponenty válce374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci
374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci

Sestava těsnění tvaru U

Značka: Cat

Obrázky produktů
374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci
374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci
374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci
374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci
374-3464: Těsnění tvaru U v závěsném válci

Sestava těsnění tvaru U

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 374-3464

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 16,8
Šířka (mm): 425,4
Výška (in): 0,8
Délka (mm): 425,45
Výška (mm): 19,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 374-3464

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

795F XQ 797F 797 795F AC 797B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno