Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálInformace, zprávy a označeníNálepkyPokyny375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálInformace, zprávy a označeníNálepkyPokyny375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor
375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor

Cat® Cat Diesel Engine Oil Information Film provides clear and concise information regarding the recommended engine oil specifications

Značka: Cat

Obrázky produktů
375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor
375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor
375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor
375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor
375-2751: Informační nálepka oleje pro dieselový motor

Cat® Cat Diesel Engine Oil Information Film provides clear and concise information regarding the recommended engine oil specifications

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 375-2751
materiál: Polykarbonátový plast
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 375-2751

SILNIČNÍ FRÉZA

PM312 PM313 PM310

KOLOVÝ NAKLADAČ

962M Z 962 972M 950M Z 950GC 950M 962M 950 GC 972M XE 966M XE 966M 950

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 307E2 305.5E2 304E2 305E2 304E2 CR

RÝPADLO NAKLADAČ

420XE 415 416 428 420 434 430 432 444 450

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

775 773

KLADEČ TRUBEK

PL87 PL72

PÁSOVÝ DOZER

D6T LGP D6 D8 D7 D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XW D6T XL D6T

NÁKLADNÍ VOZIDLO

775G 775G OEM 773G 773G OEM

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

277D 297D2 257D3 297D XHP 257D 297D 287D 297D2 XHP

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246D 250 279D3 232D 272D 260 236D 270 232D3 236D3 262D 272D2 XHP 265

FINIŠER

AP355 AP300 AP355F AP300F

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

285XE 249D 289D 279D3 249D3 259D 299D 275 285 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973

MOTOROVÝ GREJDR

24

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

914K 910K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno