Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíKotouče375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola
DomůHnací ústrojíKotouče375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola
375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola

Cat® Wheel Brake Bearing Cone Retainer secures the bearing cone, supports proper bearing position, and helps ensure smooth rotation

Značka: Cat

Obrázky produktů
375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola
375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola
375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola
375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola
375-8470: Držák kuželu ložiska brzdy kola

Cat® Wheel Brake Bearing Cone Retainer secures the bearing cone, supports proper bearing position, and helps ensure smooth rotation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 375-8470

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 576,2
Inside Diameter (mm): 317,73
Width (mm): 53,0
Outside Diameter (in): 22,685
Inside Diameter (in): 12,509
Width (in): 2,086
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 375-8470

NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793 793D 793F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno