Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyIzolační podložky375-9986: Pouzdro ramene napínáku řemenů s vnitřním průměrem 22,45 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyIzolační podložky375-9986: Pouzdro ramene napínáku řemenů s vnitřním průměrem 22,45 mm
375-9986: Pouzdro ramene napínáku řemenů s vnitřním průměrem 22,45 mm

Cat® Belt Tightener Arm Bushing allows smooth pivot motion of the tightener arm, reducing friction and consistent belt tension during operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
375-9986: Pouzdro ramene napínáku řemenů s vnitřním průměrem 22,45 mm
375-9986: Pouzdro ramene napínáku řemenů s vnitřním průměrem 22,45 mm

Cat® Belt Tightener Arm Bushing allows smooth pivot motion of the tightener arm, reducing friction and consistent belt tension during operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 375-9986
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 375-9986

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512E

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

771D 771C 777E 775D 775B 773E

KOLOVÝ DOZER

834B 824C

KOLOVÝ NAKLADAČ

994 992 988B 992D 992B 980C 992C 980F 994F 994D 994H 980F II

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R3000H R2900G R2900

EJEKTOR

D400E II

ZEMINOVÝ VÁLEC

825C

KOLOVÝ SKREJPR

621E 657 621B 657E 657B

PÁSOVÝ DOZER

D8R D8L D8N D9G D9R D8R II D9L D9N D9H D10N D10R

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 789 775G 793 775F 773G LRC 775E 775D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 69D 775G OEM 773E 785G 773D 773G 773F 773 777 775G LRC 773G OEM 769D 769C 785C 785D 773B 785B

ROZRÝVAČ

9 8 10

KOLOVÝ TRAKTOR

633E II 623B 623G 651B 623E 623F 651E 621B 633C 657E 657B 621E 621F 633D 621G 621 623 639D 627B 627G 627E 627F 637 631D 631E 631C 631G 637G 637D 637E

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

D346 D348

TAHAČ

772 776 776D 776C 776B 772B 784C 784B 768C

PÁSOVÝ NAKLADAČ

983 983B

MOTOROVÝ GREJDR

24H 16G

GENERÁTOR

G3520 3512C 3516C 3516E

KLOUBOVÝ DAMPR

D350E II D400E II

NAVIJÁK

59N 59L 58L 57H 59

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD40

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 826C

RÝPADLO

375-A L 375-A 245 245D 245B

DŮLNÍ RÝPADLO

5110B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3516B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 777G 775 789D 773

KLADEČ TRUBEK

583R 589 594H 594 587R 578

BULDOZER

10SU 10U 8A 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S 8SU

PŘEDNÍ LOPATA

5080

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno