Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíBrzdy a jejich komponentyKotouče parkovací brzdy376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm
DomůHnací ústrojíBrzdy a jejich komponentyKotouče parkovací brzdy376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm
376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm

Rozvodový kotouč klikového hřídele Cat® o síle 13,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm
376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm
376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm
376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm
376-4078: Rozvodový kotouč klikového hřídele o síle 13,5 mm

Rozvodový kotouč klikového hřídele Cat® o síle 13,5 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 376-4078

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Výška (in): 0,5
Výška (mm): 14,0
Vnitřní průměr (in): 5,4
Vnitřní průměr (mm): 136,0
Popis materiálu: Ocel
Vnější průměr (in): 8,2
Vnější průměr (mm): 208,0
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 376-4078

LESNICKÝ PRŮMYSL

FM528 LL 538 548 558 FM528

KOLOVÝ DOZER

814K 814

KOLOVÝ NAKLADAČ

962 928H 928HZ 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 966F 930H 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 814K 924HZ 950 GC 924H 924K 938H 938K 938M 926M

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1300G II

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB16 CB15 CB13

RÝPADLO NAKLADAČ

416F2 420F2 428F2 432F2 434F 444F 432F 430F2 420F 430F 444F2 440 450F 450 428F 416F 434F2

ZEMINOVÝ VÁLEC

CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 XL D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D4K2 LGP D6K XL D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW34 CW-34

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38H

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 953 963D 963K 953D 953K

MOTOROVÝ GREJDR

120M 120 GC 120M 2 140 12M 120 140 GC

GENERÁTOR

LC51XX LC30XX LC31XX XQP115 C6.6 XQ125CM C7.1 C4.4 XQP150 C4.4XQ100 C7.1 GEN C4.4XQ80 C6.6DE150E XQ230 3512B XQP200

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

329E 330 MHPU C7.1 323F OEM 330D2 330F 330FMHPU

KLOUBOVÝ NAKLADAČ

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

ŘEŠENÍ SPL HEX

320E 330F OEM

MOTOR PRO STROJE

C4.4 C6.6

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

LODNÍ MOTOR

C4.4 C7.1

PŘEVODOVKA

TR16-C7.1

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816K 816

RÝPADLO

316F L M315F 312E 323F SA FM538 312F 324E M317F 333 GC FM548 335F 323F 320D L M318F 330D2 MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 320D2 FM 316F 320D GC 326D2 317 323D2 L 558 326F L 323F OEM 320F L 323E LN 326GC FM558 314E CR 326F 320 GX 538 330F LN 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 318E L 336 GC 320E LRR 325F LCR 323F LN 324E L 318F L 320 312E L 326 330 GC 325 323 329E L 318F 330 323D L 313F L 330D2 L 335 336 333 323D2 330F L 329E 326D2 L 314F CR 323 GX 329F L 335F LCR 320D 320E 323 GC 323GC 314E LCR 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR M320GC 329D2 L 329D2 323F L 326F LN

MOTOR PRO GENERÁTORY

POWER SYS

NAKLÁDAČ KULATINY LESN STR

558

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C6.6 C7.1 C4.4

KOLOVÉ RÝPADLO

M322D MH M314 MH3026 M315 MH3024 M318D M322 M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M320F M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M316F M316D M320D2 M322D2 MH M314F

KLADEČ TRUBEK

PL61

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CP-54B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CB-44B CB-68B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-54B CB-66B CP-56 CP-74B CB-64B CP76B CS74B CS12 CS14 CP-76 CP-74 CP68B CP56B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

555D 535D 545D 525D

MOTOR

C7.1 MARIN C7.1

FINIŠER

AP-655D AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000E AP-1000F BG1055E AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F BG600D AP-600D AP555 BG655D BG1000E AP655F L AP600F AP1000

VIBRAČNÍ DESKA

CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

613G

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910M 930 938 926 914M 918M

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

MX35

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH407C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno