Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla377-4969: LOŽISKO
DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla377-4969: LOŽISKO
377-4969: LOŽISKO

Válcové ložisko Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
377-4969: LOŽISKO
377-4969: LOŽISKO
377-4969: LOŽISKO
377-4969: LOŽISKO
377-4969: LOŽISKO

Válcové ložisko Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 377-4969

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outside Diameter (mm): 80,0
Inside Diameter (mm): 35,0
Height (mm): 31,0
Outside Diameter (in): 3,1496
Inside Diameter (in): 1,3779
Height (in): 1,22
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 377-4969

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

336F 336FMHPU

RÝPADLO

336F LN XE 336F L XE 340F 336E LH 336E LNH 336D2 L XE 336F LN 340F L UHD 336F LNXE 336D2 XE 336D2 LXE 336F L 336F XE 340F L LRE 336E H 336F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno