Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně
378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně

Cat® Crankcase Breather Inlet Filter Hose connects the crankcase to the air intake, filters blow by gases for cleaner engine operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně
378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně
378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně
378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně
378-8349: Přívodní hadice filtru odvětrání klikové skříně

Cat® Crankcase Breather Inlet Filter Hose connects the crankcase to the air intake, filters blow by gases for cleaner engine operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 378-8349

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Jiné hadice,SYNTETICKÁ PRYŽ
Vnitřní průměr (mm): 32,0
Pracovní tlak (kPa): 110,32
Pracovní tlak (psi): 16,0
Provozní teplota: DO 100°C
Použití: PALIVOVÁ A OLEJOVÁ HADICE
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 378-8349

PÁSOVÝ DOZER

D8T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno