Popis:
Izolační podložky se používají k upevnění a polohování systémů, kompenzaci posunu a izolaci komponent od okolní konstrukce (vibrace, rázy, hluk).
Pouzdrové držáky jsou válcovité pryžové součásti s vnitřní ocelovou objímkou. Mohou být rovné nebo s přírubou (s okrajem). Některé jsou vsazeny do vnější objímky.
Vlastnosti:
Montážní systémy Cat® jsou navrženy tak, aby snižovaly napětí a namáhání namontovaných komponent, zvyšovaly jejich odolnost a provozuschopnost a přispívaly k pohodlí obsluhy. Celý systém (provedení držáku, volba materiálu, umístění, spojovací prvky atd.) je optimalizován a schválen podle konkrétních požadavků na použití.
Pouzdrové držáky jsou určeny především k nesení radiálního zatížení a některé mohou umožňovat otáčení. Obvykle jsou nalisovány do nosné konstrukce pro silné a stabilní spojení. Pouzdrové držáky s vnějšími objímkami mohou být rovněž instalovány do nosné konstrukce typu závěr a sedlo.
Vnější průměr: 50 mm (1,969 in)
Vnitřní průměr: 40 mm (1,575 in)
Délka: 50 mm (1,969 in)
Materiál: ocel
Použití:
Pouzdrové držáky jsou používány v širokém spektru upevňovacích systémů Cat pro hnací ústrojí, chladič, elektronický systém, kabinu, vzduchotechnické a hydraulické systémy.