Domů385-0529: Sestava hadice
Domů385-0529: Sestava hadice
385-0529: Sestava hadice

Sestava hadice pro pilotní okruhy

Značka: Cat

Obrázky produktů
385-0529: Sestava hadice
385-0529: Sestava hadice

Sestava hadice pro pilotní okruhy

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 385-0529
Overall Length (mm): 422,0
Weight (kg): 0,224
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 385-0529

KOLOVÝ NAKLADAČ

907K 908K 906K 908M 906M

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

908M 906M 907M 907H2 906H2 908H2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno