Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)
385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)

Přítlačný kotouč Cat® (přítlačná podložka), plast PEEK, ID X OD X T: 32.3 X 49.5 X 1.9mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)
385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)
385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)
385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)
385-8886: Přítlačný kotouč (podložka)

Přítlačný kotouč Cat® (přítlačná podložka), plast PEEK, ID X OD X T: 32.3 X 49.5 X 1.9mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 385-8886

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 1,27
Vnitřní průměr (mm): 32,3
materiál: PEEK plast
Vnější průměr (in): 1,94
Vnější průměr (mm): 49,5
Tloušťka (in): 0,07
Tloušťka (mm): 1,9
Typ: Přítlačná podložka
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 385-8886

PÁSOVÝ DOZER

D8T D6T D6 D8 D7

KOLOVÝ NAKLADAČ

982 XE 982XE 980 XE 980XE

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno